I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0913 € - 0,1918 € | 22150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
1,4088 € - 1,4088 € | 10026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
0,8791 € - 1,9401 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,2887 € - 0,6064 € | Richiedi il lead time qui |
1.059 in
26.9 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1466 € - 0,9169 € | 4957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.484 in
12.3 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
1,6933 € - 3,556 € | 39247 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.606 in
15.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
1
|
||
0,3048 € - 0,3048 € | 29449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Silicone
|
|
|
4
|
||
0,2136 € - 0,3955 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Trasparente
|
Silicone
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
0,1247 € - 0,1247 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
1
|
||
0,1962 € - 0,412 € | 3604 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.602 in
15.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,1064 € - 0,235 € | 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.382 in
9.7 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,1343 € - 0,282 € | 15325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.488 in
12.4 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,0662 € - 0,3917 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
0,6535 € - 1,5234 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Giallo
|
PVC
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
0,096 € - 0,2016 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Giallo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
0,3551 € - 0,3924 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2
|
||
1,4232 € - 2,9887 € | 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,8722 € - 1,8316 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
0,648 € - 0,7185 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare