I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | d1 | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,648 € - 0,7185 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
1,0847 € - 2,3997 € | 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
1,3311 € - 1,3311 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,6824 € - 0,6824 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
1,4232 € - 2,9887 € | 553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare