Menu Ricerca

Cappucci per rivetti

Disponibile

I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE, LDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Beige, Grigio Codice Serie: , SR1814, SR1804

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Colore A D Tipo Acquista
32700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
10295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
62055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
83498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Richiedi il lead time qui
Beige
43298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Richiedi il lead time qui
Grigio
7079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Richiedi il lead time qui
Grigio
31445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
71281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
15955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
31219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
56996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
95646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
  • di 2
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063613


Livelli di giacenza
32700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063590


Livelli di giacenza
10295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Nero

10064146


Livelli di giacenza
62055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Bianco

10064160


Livelli di giacenza
83498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 12.0 mm (DIA)

10063606


Livelli di giacenza
31025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto HDPE Beige

10064153


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Bianco

10063637


Livelli di giacenza
43298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 16.1 mm HDPE Bianco

10064450


Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.9 mm 8.0 mm HDPE Grigio

10064177


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.8 mm 12.0 mm HDPE Bianco

10182680


Livelli di giacenza
7079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.3 mm 14.1 mm HDPE Grigio

10064382


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.7 mm 14.9 mm HDPE Nero

10064504


Livelli di giacenza
31445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.3 mm 9.7 mm HDPE Nero

10064320


Livelli di giacenza
71281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto (DIA)

10064436


Livelli di giacenza
15955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 3.7 mm 14.9 mm HDPE Bianco

10064511


Livelli di giacenza
804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.8 mm 11.6 mm HDPE Bianco

10064191


Livelli di giacenza
480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Grigio

10064429


Livelli di giacenza
31219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 1.8 mm 11.6 mm HDPE Nero

10064184


Livelli di giacenza
56996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 2.7 mm 11.5 mm HDPE Bianco

10064412


Livelli di giacenza
95646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio per rivetto 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10063620


Livelli di giacenza
3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000