Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
10120729 0,1529 € - 0,4342 € Richiedi il lead time qui
No
Verde
LDPE
30.0 mm
48.3 mm
2
0,4244 € - 1,3522 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2
14,4181 € - 14,4181 € 322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
63.0 mm
DN 450, ANSI 18
457.2 mm
53,2787 € - 79,925 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
100.0 mm
DN 650, ANSI 26
660.4 mm
30,6731 € - 46,0305 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
2,2944 € - 2,2944 € 6934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
1,3214 € - 3,004 € 2860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 115, ANSI 4-1/2
127.0 mm
0,2747 € - 0,9279 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
41.5 mm
2
2,0357 € - 2,0357 € 753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
159 mm
2
1,3979 € - 3,2419 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
5,3566 € - 17,3432 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
50.0 mm
ANSI 9-1/2
242.0 mm
2
1,657 € - 1,657 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
0,5693 € - 2,1325 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
0,9153 € - 2,9319 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
0,2512 € - 0,6731 € 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
1,4727 € - 4,7602 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
0,1039 € - 0,3301 € 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
0,7811 € - 2,5044 € 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
85.0 mm
2
2,5266 € - 8,0651 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
37.0 mm
185.0 mm
2
1,4438 € - 4,5177 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Verde

10120729

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Verde
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 52.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371916

Fascia di prezzo
1,3522 € - 0,4244 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 457.2 mm 63.0 mm Giallo LDPE

10242780

Fascia di prezzo
14,4181 € - 14,4181 €

Livelli di giacenza
322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    457.2 mm
  • H
    63.0 mm
  • h
    63.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 450, ANSI 18
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 660.4 mm 100.0 mm Giallo LDPE

10230565

Fascia di prezzo
79,925 € - 53,2787 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 650, ANSI 26
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 558.8 mm 60.0 mm Giallo LDPE

10230541

Fascia di prezzo
46,0305 € - 30,6731 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 550, ANSI 22
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093474

Fascia di prezzo
2,2944 € - 2,2944 €

Livelli di giacenza
6934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 127.0 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093436

Fascia di prezzo
3,004 € - 1,3214 €

Livelli di giacenza
2860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 115, ANSI 4-1/2
  • Foro di sfiato
    N
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 41.5 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371886

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 159 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370858

Fascia di prezzo
2,0357 € - 2,0357 €

Livelli di giacenza
753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    159 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 37.0 mm Grigio PVC

10103395

Fascia di prezzo
3,2419 € - 1,3979 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 3
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 242.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE

10372111

Fascia di prezzo
17,3432 € - 5,3566 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    242.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 9-1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 133.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370667

Fascia di prezzo
1,657 € - 1,657 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 82.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371992

Fascia di prezzo
2,1325 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 95.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372036

Fascia di prezzo
2,9319 € - 0,9153 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 25.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371824

Fascia di prezzo
0,6731 € - 0,2512 €

Livelli di giacenza
2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 111.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372074

Fascia di prezzo
4,7602 € - 1,4727 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 15.0 mm 12.0 mm Grigio LDPE

10371756

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 85.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372012

Fascia di prezzo
2,5044 € - 0,7811 €

Livelli di giacenza
740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    85.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 185.0 mm 37.0 mm Grigio LDPE

10371046

Fascia di prezzo
8,0651 € - 2,5266 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    185.0 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 110.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372067

Fascia di prezzo
4,5177 € - 1,4438 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio