Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
76,7157 € - 115,0939 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
2
1,3638 € - 3,1629 € 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
0,5554 € - 2,0805 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
82.0 mm
2
0,7986 € - 2,6173 € 1093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
1,2974 € - 4,2655 € 2909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
2
4,09 € - 9,6337 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
2,6668 € - 9,2855 € 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
0,0801 € - 0,1877 € 35277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
2,653 € - 4,1204 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
2
100,0821 € - 150,1162 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
185.0 mm
DN 1100, ANSI 44
1117.8 mm
2
0,8636 € - 0,8636 € 1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
2,1003 € - 2,1003 € 2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
0,333 € - 0,333 € 5295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
33.0 mm
63.5 mm
2
1,2062 € - 1,2062 € 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 125, ANSI 5
139.7 mm
2
0,1381 € - 0,4381 € 7834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
0,1807 € - 0,3224 € 15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
ANSI 1/4
13.7 mm
2
0,4725 € - 0,4725 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
2
0,2394 € - 0,6359 € 4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6052 € - 1,2245 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
32.0 mm
92.4 mm
2
0,2451 € - 0,6567 € 2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1219.2 mm 200.0 mm Giallo LDPE

10230602

Fascia di prezzo
115,0939 € - 76,7157 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1200, ANSI 48
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 37.0 mm Grigio PVC

10103395

Fascia di prezzo
3,1629 € - 1,3638 €

Livelli di giacenza
2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 3
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 82.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371992

Fascia di prezzo
2,0805 € - 0,5554 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 90.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372029

Fascia di prezzo
2,6173 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
1093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093467

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,2974 €

Livelli di giacenza
2909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 45.0 mm Giallo LDPE

10093511

Fascia di prezzo
9,6337 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250, ANSI 10
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093498

Fascia di prezzo
9,2855 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE

10102473

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
35277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 35.0 mm Giallo LDPE

10085745

Fascia di prezzo
4,1204 € - 2,653 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1117.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

10238882

Fascia di prezzo
150,1162 € - 100,0821 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1117.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1100, ANSI 44
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Nero LDPE

10103197

Fascia di prezzo
0,8636 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093481

Fascia di prezzo
2,1003 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 63.5 mm 33.0 mm Giallo LDPE

10103180

Fascia di prezzo
0,333 € - 0,333 €

Livelli di giacenza
5295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • H
    33.0 mm
  • h
    33.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093450

Fascia di prezzo
1,2062 € - 1,2062 €

Livelli di giacenza
289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125, ANSI 5
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE

10070093

Fascia di prezzo
0,4381 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
7834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 13.7 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371725

Fascia di prezzo
0,3224 € - 0,1807 €

Livelli di giacenza
15793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.7 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 1/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 78.0 mm 32.0 mm Nero LDPE

10103210

Fascia di prezzo
0,4725 € - 0,4725 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 24.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371817

Fascia di prezzo
0,6359 € - 0,2394 €

Livelli di giacenza
4245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 92.4 mm 32.0 mm Giallo LDPE

10103241

Fascia di prezzo
1,2245 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    92.4 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 25.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371824

Fascia di prezzo
0,6567 € - 0,2451 €

Livelli di giacenza
2975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio