I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10120729 | 0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
0,0531 € - 0,4004 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Blu
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Arancione
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1409 € - 0,2988 € | 5230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
81,7957 € - 122,7072 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
2
|
||
29,9249 € - 44,9077 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
2
|
||
0,7986 € - 1,6888 € | 15910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
4,09 € - 9,6337 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
1,3638 € - 3,1629 € | 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
76,7157 € - 115,0939 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
2
|
||
1,2974 € - 4,2655 € | 2909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
2
|
||
0,7986 € - 2,6173 € | 1093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
2
|
||
2,1003 € - 2,1003 € | 2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
2,653 € - 4,1204 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
2
|
||
2,6668 € - 9,6047 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2
|
||
0,1181 € - 0,2356 € | 2420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
0,8636 € - 0,8636 € | 1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Nero
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2
|
||
0,7655 € - 2,0776 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
3.067 in
77.9 mm
|
1
|
||
63,0063 € - 99,5015 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 950, ANSI 38
|
38 in
965.2 mm
|
2
|
||
0,1575 € - 0,3162 € | 3076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare