Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
10120729 0,1492 € - 0,4236 € Richiedi il lead time qui
Verde
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,0531 € - 0,4004 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,1492 € - 0,4236 € Richiedi il lead time qui
Arancione
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,1409 € - 0,2988 € 5230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
28.0 mm
DN 32, ANSI 1-1/4
42.4 mm
2
81,7957 € - 122,7072 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
180.0 mm
DN 1000, ANSI 40
1016.0 mm
2
29,9249 € - 44,9077 € 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
60.0 mm
DN 550, ANSI 22
558.8 mm
2
0,7986 € - 1,6888 € 15910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
4,09 € - 9,6337 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
2
1,3638 € - 3,1629 € 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
37.0 mm
ANSI 3
88.9 mm
1
76,7157 € - 115,0939 € 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
200.0 mm
DN 1200, ANSI 48
1219.2 mm
2
1,2974 € - 4,2655 € 2909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 140, ANSI 5-1/2
152.4 mm
2
0,7986 € - 2,6173 € 1093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
90.0 mm
2
2,1003 € - 2,1003 € 2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
2,653 € - 4,1204 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
2
2,6668 € - 9,6047 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
0,1181 € - 0,2356 € 2420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
2
0,8636 € - 0,8636 € 1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,7655 € - 2,0776 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
32.0 mm
77.9 mm
1
63,0063 € - 99,5015 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
180.0 mm
DN 950, ANSI 38
965.2 mm
2
0,1575 € - 0,3162 € 3076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Verde

10120729

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Blu

10120712

Fascia di prezzo
0,4004 € - 0,0531 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
Cappuccio per tubi di dimensioni standard LDPE Arancione

10120705

Fascia di prezzo
0,4236 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Colore
    Arancione
  • Materiale
    LDPE
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 42.4 mm 28.0 mm Giallo LDPE

10070253

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
5230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32, ANSI 1-1/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1016.0 mm 180.0 mm Giallo LDPE

10230626

Fascia di prezzo
122,7072 € - 81,7957 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1000, ANSI 40
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 558.8 mm 60.0 mm Giallo LDPE

10230541

Fascia di prezzo
44,9077 € - 29,9249 €

Livelli di giacenza
59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    558.8 mm
  • H
    60.0 mm
  • h
    60.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 550, ANSI 22
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093375

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
15910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 273.0 mm 45.0 mm Giallo LDPE

10093511

Fascia di prezzo
9,6337 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250, ANSI 10
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 37.0 mm Grigio PVC

10103395

Fascia di prezzo
3,1629 € - 1,3638 €

Livelli di giacenza
2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    37.0 mm
  • h
    37.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 3
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1219.2 mm 200.0 mm Giallo LDPE

10230602

Fascia di prezzo
115,0939 € - 76,7157 €

Livelli di giacenza
109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1219.2 mm
  • H
    200.0 mm
  • h
    200.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1200, ANSI 48
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 152.4 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093467

Fascia di prezzo
4,2655 € - 1,2974 €

Livelli di giacenza
2909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 140, ANSI 5-1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 90.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372029

Fascia di prezzo
2,6173 € - 0,7986 €

Livelli di giacenza
1093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093481

Fascia di prezzo
2,1003 € - 2,1003 €

Livelli di giacenza
2736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 35.0 mm Giallo LDPE

10085745

Fascia di prezzo
4,1204 € - 2,653 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093504

Fascia di prezzo
9,6047 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 33.7 mm 30.0 mm Giallo LDPE

10102497

Fascia di prezzo
0,2356 € - 0,1181 €

Livelli di giacenza
2420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 25, ANSI 1
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Nero LDPE

10103197

Fascia di prezzo
0,8636 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
1351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 77.9 mm 32.0 mm Giallo LDPE

10125373

Fascia di prezzo
2,0776 € - 0,7655 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    77.9 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 965.2 mm 180.0 mm Giallo LDPE

10238844

Fascia di prezzo
99,5015 € - 63,0063 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    965.2 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 950, ANSI 38
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Giallo LDPE

10102480

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
3076 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Foro di sfiato