I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0612 € - 0,1297 € | 39611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
2
|
||
2,2384 € - 2,2384 € | 5203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
2
|
||
0,096 € - 0,2031 € | 10545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
2
|
||
164,6249 € - 246,9512 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
2
|
||
0,7986 € - 1,6888 € | 15910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
2
|
||
0,6052 € - 2,2227 € | 1906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
2
|
||
188,9442 € - 283,4025 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
2
|
||
0,1139 € - 0,3583 € | 4498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,2422 € - 0,7779 € | 3739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2
|
||
0,362 € - 0,5832 € | 1465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Rosso
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
2
|
||
0,4573 € - 0,5319 € | 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Rosso
|
LDPE
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
3.799 in
96.5 mm
|
2
|
||
0,0587 € - 0,1279 € | 12559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Nero
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
0,8746 € - 0,8746 € | 1068 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Nero
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
2
|
||
0,1024 € - 0,3224 € | 15920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,2577 € - 0,6981 € | 1815 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
4,4355 € - 9,6047 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
2
|
||
2,465 € - 7,8684 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
2
|
||
0,3219 € - 0,3219 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Nero
|
LDPE
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
2
|
||
1,3762 € - 2,2314 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
2
|
||
1,6028 € - 2,3823 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
3.76 in
95.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare