Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
74,9337 € - 506,4393 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
185.0 mm
DN 1050, ANSI 42
1066.8 mm
2
0,7972 € - 1,8948 € 4758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE
36.0 mm
DN 80, ANSI 3
88.9 mm
2
17,8663 € - 17,8663 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
2
11,3582 € - 11,3582 € Richiedi il lead time qui
No
Giallo
LDPE
60.5 mm
DN 400, ANSI 16
406.4 mm
2
0,631 € - 2,0676 € 7095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
77.0 mm
2
9,6586 € - 9,6586 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
2
2,6668 € - 2,6668 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
34.0 mm
ANSI 6
168.3 mm
1
0,344 € - 0,6528 € 1556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
26.7 mm
40.0 mm
2
0,1014 € - 0,322 € 7003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
2,5738 € - 8,3316 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
193.7 mm
2
0,2186 € - 0,3493 € 6590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
ANSI 3/8
17.2 mm
2
0,2887 € - 0,4642 € 3861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
2
2,4319 € - 4,1494 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
34.1 mm
125.0 mm
2
0,1741 € - 0,1741 € 1865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Nero
LDPE
28.0 mm
35.0 mm
2
0,9838 € - 2,4316 € 634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Rosso
LDPE
40.0 mm
94.0 mm
2
1,1482 € - 1,9006 € Richiedi il lead time qui
No
Giallo
LDPE
31.0 mm
75.0 mm
2
2,8188 € - 2,8188 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2
0,9479 € - 1,4102 € 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
29.0 mm
63.5 mm
2
0,1076 € - 0,3374 € 13045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2
0,155 € - 0,4957 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
22.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1066.8 mm 185.0 mm Giallo LDPE

10242520

Fascia di prezzo
506,4393 € - 74,9337 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1066.8 mm
  • H
    185.0 mm
  • h
    185.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1050, ANSI 42
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 88.9 mm 36.0 mm Giallo LDPE

10093382

Fascia di prezzo
1,8948 € - 0,7972 €

Livelli di giacenza
4758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80, ANSI 3
  • Foro di sfiato
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 609.6 mm 67.0 mm Giallo LDPE

10242803

Fascia di prezzo
17,8663 € - 17,8663 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 600, ANSI 24
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 406.4 mm 60.5 mm Giallo LDPE

10242773

Fascia di prezzo
11,3582 € - 11,3582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    406.4 mm
  • H
    60.5 mm
  • h
    60.5
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 400, ANSI 16
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 77.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371985

Fascia di prezzo
2,0676 € - 0,631 €

Livelli di giacenza
7095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 355.6 mm 57.0 mm Giallo LDPE

10102602

Fascia di prezzo
9,6586 € - 9,6586 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 350, ANSI 14
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 34.0 mm Grigio PVC

10103425

Fascia di prezzo
2,6668 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 6
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.0 mm 26.7 mm Giallo LDPE

10087503

Fascia di prezzo
0,6528 € - 0,344 €

Livelli di giacenza
1556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 15.0 mm 12.0 mm Grigio LDPE

10371756

Fascia di prezzo
0,322 € - 0,1014 €

Livelli di giacenza
7003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 193.7 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370674

Fascia di prezzo
8,3316 € - 2,5738 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    193.7 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 17.2 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371787

Fascia di prezzo
0,3493 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
6590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 3/8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 32.0 mm 26.8 mm Giallo LDPE

10087497

Fascia di prezzo
0,4642 € - 0,2887 €

Livelli di giacenza
3861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 125.0 mm 34.1 mm Giallo LDPE

10087534

Fascia di prezzo
4,1494 € - 2,4319 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    34.1 mm
  • h
    34.1
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 35.0 mm 28.0 mm Nero LDPE

10103159

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
1865 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 94.0 mm 40.0 mm Rosso LDPE

10068199

Fascia di prezzo
2,4316 € - 0,9838 €

Livelli di giacenza
634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    94.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Rosso
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 31.0 mm Giallo LDPE

10085738

Fascia di prezzo
1,9006 € - 1,1482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 243.0 mm 50.0 mm Grigio LDPE

10139349

Fascia di prezzo
2,8188 € - 2,8188 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 63.5 mm 29.0 mm Giallo LDPE

10085721

Fascia di prezzo
1,4102 € - 0,9479 €

Livelli di giacenza
305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 16.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371770

Fascia di prezzo
0,3374 € - 0,1076 €

Livelli di giacenza
13045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 22.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371800

Fascia di prezzo
0,4957 € - 0,155 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio