Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
0,3855 € - 1,2593 € Richiedi il lead time qui
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
0,561 € - 1,799 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
73.0 mm
2
9,6586 € - 9,6586 € 832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
57.0 mm
DN 350, ANSI 14
355.6 mm
2
2,2384 € - 2,2384 € 5203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 150, ANSI 6
168.3 mm
2
0,6052 € - 2,2227 € 1906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 90, ANSI 3-1/2
101.6 mm
2
6,0936 € - 6,0936 € 1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
50.0 mm
DN 300, ANSI 12
323.9 mm
2
0,0612 € - 0,1297 € 39611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
20.0 mm
DN 15, ANSI 1/2
21.3 mm
2
164,6249 € - 246,9512 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
215.0 mm
DN 1400, ANSI 56
1422.4 mm
2
0,096 € - 0,2031 € 10545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
25.0 mm
DN 20, ANSI 3/4
26.9 mm
2
2,6668 € - 9,2855 € 1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 200, ANSI 8
219.1 mm
2
0,5803 € - 2,7218 € 19775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Giallo
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
2
2,9846 € - 2,9846 € 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
44.0 mm
ANSI 5
139.7 mm
1
0,5292 € - 1,6946 € 7310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
1,6166 € - 1,6166 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
133.0 mm
2
0,4932 € - 1,5785 € 1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
59.0 mm
2
1,9759 € - 1,9759 € 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
1,1621 € - 2,1534 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
0,391 € - 1,3173 € 5640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
ANSI 1-3/4
54.0 mm
2
2,1279 € - 4,2655 € 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
PVC
42.0 mm
ANSI 4
114.3 mm
1
0,4366 € - 1,3902 € 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 50.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371893

Fascia di prezzo
1,2593 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 73.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371961

Fascia di prezzo
1,799 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 355.6 mm 57.0 mm Giallo LDPE

10102602

Fascia di prezzo
9,6586 € - 9,6586 €

Livelli di giacenza
832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 350, ANSI 14
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 168.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093474

Fascia di prezzo
2,2384 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
5203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150, ANSI 6
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 101.6 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093399

Fascia di prezzo
2,2227 € - 0,6052 €

Livelli di giacenza
1906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 90, ANSI 3-1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 323.9 mm 50.0 mm Giallo LDPE

10093535

Fascia di prezzo
6,0936 € - 6,0936 €

Livelli di giacenza
1024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    323.9 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300, ANSI 12
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 21.3 mm 20.0 mm Giallo LDPE

10070178

Fascia di prezzo
0,1297 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
39611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15, ANSI 1/2
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 1422.4 mm 215.0 mm Giallo LDPE

10238929

Fascia di prezzo
246,9512 € - 164,6249 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    1422.4 mm
  • H
    215.0 mm
  • h
    215.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 1400, ANSI 56
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 26.9 mm 25.0 mm Giallo LDPE

10070185

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
10545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 20, ANSI 3/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093498

Fascia di prezzo
9,2855 € - 2,6668 €

Livelli di giacenza
1910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200, ANSI 8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 114.3 mm 40.0 mm Giallo LDPE

10093412

Fascia di prezzo
2,7218 € - 0,5803 €

Livelli di giacenza
19775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100, ANSI 4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 139.7 mm 44.0 mm Grigio PVC

10103418

Fascia di prezzo
2,9846 € - 2,9846 €

Livelli di giacenza
232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 5
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 66.5 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371954

Fascia di prezzo
1,6946 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
7310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 133.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370667

Fascia di prezzo
1,6166 € - 1,6166 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    133.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 59.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371947

Fascia di prezzo
1,5785 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 160.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10370995

Fascia di prezzo
1,9759 € - 1,9759 €

Livelli di giacenza
167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 83.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10372005

Fascia di prezzo
2,1534 € - 1,1621 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371923

Fascia di prezzo
1,3173 € - 0,391 €

Livelli di giacenza
5640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 1-3/4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 114.3 mm 42.0 mm Grigio PVC

10103401

Fascia di prezzo
4,2655 € - 2,1279 €

Livelli di giacenza
244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    114.3 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 4
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 57.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371930

Fascia di prezzo
1,3902 € - 0,4366 €

Livelli di giacenza
1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio