I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Materiale: LDPE, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Giallo, Rosso, Nero, Naturale, Grigio Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Foro di sfiato | Colore | Materiale | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | d | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4932 € - 1,5785 € | 1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
2,1279 € - 4,2655 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
1,4367 € - 4,6441 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
2
|
||
5,8311 € - 14,0443 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
2
|
||
0,1409 € - 0,2988 € | 5230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
2
|
||
1,741 € - 1,741 € | 3710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
2
|
||
51,9792 € - 77,9755 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Giallo
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
2
|
||
20,851 € - 20,851 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sì
|
Giallo
|
LDPE
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
2
|
||
0,0531 € - 0,4004 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Blu
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Arancione
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
10120729 | 0,1492 € - 0,4236 € | Richiedi il lead time qui |
|
Verde
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
|
2,7345 € - 3,0384 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
2
|
||
0,6069 € - 1,2744 € | 10801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
1,1189 € - 2,3498 € | 8542 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,336 € - 0,732 € | 3758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Grigio
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
2
|
||
1,035 € - 1,61 € | Richiedi il lead time qui |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
5.433 in
138.0 mm
|
3
|
||
0,027 € - 0,042 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
1,6507 € - 1,8342 € | 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.563 in
141.3 mm
|
3
|
||
0,954 € - 1,484 € | 324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
3
|
||
1,89 € - 2,94 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
No
|
Naturale
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare