Menu Ricerca

Cappuccio per tubi incassato 254.0 mm 15.0 mm Nero LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Codice articolo Essentra :

10073995

Codice articolo precedente:

110427

111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
12 + 5,6794 €
Confezione standard: 12

Ordina a multipli di 12

Totale ordine:

68,15 €

12 x 5,6794 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 15.0 mm
Diametro nominale 254.0 mm
Specifica DIN tubo DN 250
Temperatura minima di esercizio -30 °C
Temperatura di esercizio massima 60 °C
Tipo 1
Colore Nero
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci