10240434
34853
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 35 | 19,8384 € |
| 36 + | 9,4469 € |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| H1 | 55.0 mm |
| OD | 12.752 in |
| OD | 323.9 mm |
| WT | 1.024 in |
| WT | 26.0 mm |
| Diametro nominale | 12 in |
| Diametro nominale | 304.8 mm |
| Specifica DIN tubo | DN 300 |
| Tipo | 2 |
| Colore | Giallo |
| Materiale | PE |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare