Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0738 € - 0,1148 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
25.4 mm
0,2675 € - 0,4161 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
65.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.5 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
20.8 mm
22.0 mm
0,0322 € - 0,0502 € Richiedi il lead time qui
0,2629 € - 0,4089 € Richiedi il lead time qui
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
31.8 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
30.0 mm
0,0876 € - 0,0973 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
40.0 mm
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
1,0147 € - 1,5785 € Richiedi il lead time qui
1,9372 € - 3,0135 € Richiedi il lead time qui
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
35.0 mm
0,2629 € - 0,4089 € Richiedi il lead time qui
1,6605 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
0,1328 € - 0,2066 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
44.5 mm
0,1494 € - 0,2324 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
41.3 mm
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 25.4 mm LDPE - PCR Verde

20748296

Fascia di prezzo
0,1148 € - 0,0738 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Fascia di prezzo
0,4161 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20748227

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20748210

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20748265

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,0502 € - 0,0322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 52.0 mm LDPE - PCR Verde

20748494

Fascia di prezzo
0,4089 € - 0,2629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20748364

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 30.0 mm LDPE - PCR Verde

20748357

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20748418

Fascia di prezzo
0,0973 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Fascia di prezzo
1,5785 € - 1,0147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 185.0 mm LDPE - PCR Verde

20748999

Fascia di prezzo
3,0135 € - 1,9372 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 52.8 mm LDPE - PCR Verde

20748500

Fascia di prezzo
0,4089 € - 0,2629 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 177.8 mm LDPE - PCR Verde

20748975

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Fascia di prezzo
0,2066 € - 0,1328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Fascia di prezzo
0,2324 € - 0,1494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20748593

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000