I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,243 € - 0,27 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
0,261 € - 0,29 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
0,261 € - 0,406 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1458 € - 0,2268 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.402 in
35.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,324 € - 0,504 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Richiedi il lead time qui |
5"
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.563 in
141.3 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
0,747 € - 1,162 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.614 in
41.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare