Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,036 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,2016 € | Richiedi il lead time qui |
1 1/4"
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,0855 € - 0,095 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,3789 € - 0,5894 € | Richiedi il lead time qui |
1 3/4"
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,119 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
0,0495 € - 0,077 € | Richiedi il lead time qui |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0567 € - 0,0882 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,072 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0855 € - 0,133 € | Richiedi il lead time qui |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
0,063 € - 0,098 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare