Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
47.5 mm
0,0765 € - 0,119 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
28.5 mm
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,063 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
1/2"
20.8 mm
21.3 mm
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
45.4 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
38.6 mm
108.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
36.5 mm
0,504 € - 0,56 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
0,99 € - 1,54 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
146.0 mm
1,62 € - 2,52 € Richiedi il lead time qui
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
3"
30.0 mm
92.4 mm
0,99 € - 1,10 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
152.4 mm
0,063 € - 0,098 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
19.0 mm
0,0855 € - 0,095 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
40.0 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
0,3789 € - 0,5894 € Richiedi il lead time qui
1 3/4"
30.0 mm
54.0 mm
2,34 € - 2,60 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
193.7 mm
0,0567 € - 0,0882 € Richiedi il lead time qui
20.1 mm
15.0 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
82.0 mm
0,1422 € - 0,2212 € Richiedi il lead time qui
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 28.5 mm LDPE - PCR Verde

20748333

Fascia di prezzo
0,119 € - 0,0765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20748371

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20748258

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.8 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20748395

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,56 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 146.0 mm LDPE - PCR Verde

20748890

Fascia di prezzo
1,54 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20748951

Fascia di prezzo
2,52 € - 1,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    168.3 mm
  • H
    39.6 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20748692

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20748913

Fascia di prezzo
1,10 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 19.0 mm LDPE - PCR Verde

20748234

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20748418

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 54.0 mm LDPE - PCR Verde

20748517

Fascia di prezzo
0,5894 € - 0,3789 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749019

Fascia di prezzo
2,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    193.7 mm
  • H
    42.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 15.0 mm LDPE - PCR Verde

20748173

Fascia di prezzo
0,0882 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    20.1 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Fascia di prezzo
0,2212 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR