I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,014 € - 4,46 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
4,014 € - 6,244 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
2.031 in
51.6 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
11,25 € - 17,50 € | Richiedi il lead time qui |
20"
|
2.657 in
67.5 mm
|
20 in
508.0 mm
|
||
1,62 € - 2,52 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
0,504 € - 0,784 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
4,014 € - 4,46 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.969 in
50.0 mm
|
12.402 in
315.0 mm
|
||
1,89 € - 2,94 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
0,99 € - 1,54 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,747 € - 0,83 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.634 in
41.5 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
4,014 € - 6,244 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
0,99 € - 1,10 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.654 in
42.0 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
2,34 € - 2,60 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.969 in
50.0 mm
|
9.528 in
242.0 mm
|
||
5,04 € - 7,84 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
1.949 in
49.5 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,08 € - 1,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1,62 € - 1,80 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.772 in
45.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
||
8,10 € - 9,00 € | Richiedi il lead time qui |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
0,0315 € - 0,049 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare