Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,0315 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
18.5 mm
6.4 mm
0,027 € - 0,042 € Richiedi il lead time qui
18.8 mm
5.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
25.6 mm
35.0 mm
0,0315 € - 0,049 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
8.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
38.0 mm
0,324 € - 0,504 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
73.0 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
35.6 mm
88.9 mm
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
47.5 mm
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
45.4 mm
0,324 € - 0,504 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
75.0 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
38.6 mm
108.0 mm
1,62 € - 2,52 € Richiedi il lead time qui
5"
40.0 mm
141.3 mm
0,1296 € - 0,2016 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
44.5 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
41.0 mm
103.0 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
77.0 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
100.0 mm
0,0855 € - 0,133 € Richiedi il lead time qui
20.6 mm
36.5 mm
0,153 € - 0,17 € Richiedi il lead time qui
29.5 mm
51.0 mm
0,1458 € - 0,2268 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
41.3 mm
0,243 € - 0,27 € 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
63.5 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 6.4 mm LDPE - PCR Verde

20748050

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • H
    18.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 5.0 mm LDPE - PCR Verde

20748036

Fascia di prezzo
0,042 € - 0,027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • H
    18.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20748388

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 8.0 mm LDPE - PCR Verde

20748074

Fascia di prezzo
0,049 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20748593

Fascia di prezzo
0,504 € - 0,324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    73.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 88.9 mm LDPE - PCR Verde

20748678

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 47.5 mm LDPE - PCR Verde

20748463

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 45.4 mm LDPE - PCR Verde

20748456

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    45.4 mm
  • H
    21.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Fascia di prezzo
0,504 € - 0,324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 141.3 mm LDPE - PCR Verde

20748883

Fascia di prezzo
2,52 € - 1,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    141.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 44.5 mm LDPE - PCR Verde

20748449

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20748746

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    103.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 77.0 mm LDPE - PCR Verde

20748616

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    77.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 100.0 mm LDPE - PCR Verde

20748722

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 36.5 mm LDPE - PCR Verde

20748395

Fascia di prezzo
0,133 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.5 mm
  • H
    20.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 51.0 mm LDPE - PCR Verde

20748487

Fascia di prezzo
0,17 € - 0,153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 41.3 mm LDPE - PCR Verde

20748425

Fascia di prezzo
0,2268 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Fascia di prezzo
0,27 € - 0,243 €

Livelli di giacenza
8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%