Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
136.0 mm
0,99 € - 1,10 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
152.4 mm
0,261 € - 0,29 € Richiedi il lead time qui
35.4 mm
70.0 mm
0,261 € - 0,406 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
65.0 mm
0,504 € - 0,784 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
78.0 mm
0,504 € - 0,56 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
29.5 mm
101.6 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
41.0 mm
106.0 mm
0,747 € - 1,162 € Richiedi il lead time qui
36.2 mm
127.0 mm
5,85 € - 6,50 € Richiedi il lead time qui
14"
56.8 mm
355.6 mm
8,10 € - 12,60 € Richiedi il lead time qui
18"
64.5 mm
457.2 mm
2,34 € - 3,64 € Richiedi il lead time qui
8"
44.6 mm
219.1 mm
7,20 € - 8,00 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
400.0 mm
2,34 € - 2,60 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
210.0 mm
2,34 € - 2,60 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
232.0 mm
15,75 € - 24,50 € Richiedi il lead time qui
24"
63.8 mm
609.6 mm
0,1422 € - 0,2212 € Richiedi il lead time qui
1 1/2"
30.0 mm
48.3 mm
  • di 6
Cappuccio per tubi 136.0 mm LDPE - PCR Verde

20748869

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    136.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20748913

Fascia di prezzo
1,10 € - 0,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Fascia di prezzo
0,29 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 65.0 mm LDPE - PCR Verde

20748562

Fascia di prezzo
0,406 € - 0,261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    65.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20748623

Fascia di prezzo
0,784 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    78.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,56 € - 0,504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    101.6 mm
  • H
    29.5 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 106.0 mm LDPE - PCR Verde

20748753

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    106.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 127.0 mm LDPE - PCR Verde

20748838

Fascia di prezzo
1,162 € - 0,747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    127.0 mm
  • H
    36.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 355.6 mm LDPE - PCR Verde

20749132

Fascia di prezzo
6,50 € - 5,85 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • Diametro Nominale
    14"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 457.2 mm LDPE - PCR Verde

20749163

Fascia di prezzo
12,60 € - 8,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    457.2 mm
  • H
    64.5 mm
  • Diametro Nominale
    18"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 219.1 mm LDPE - PCR Verde

20749040

Fascia di prezzo
3,64 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 400.0 mm LDPE - PCR Verde

20749149

Fascia di prezzo
8,00 € - 7,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 210.0 mm LDPE - PCR Verde

20749033

Fascia di prezzo
2,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20749064

Fascia di prezzo
2,60 € - 2,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    232.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Contenuto Riciclato %
    100%
Cappuccio per tubi 609.6 mm LDPE - PCR Verde

20749187

Fascia di prezzo
24,50 € - 15,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 48.3 mm LDPE - PCR Verde

20748012

Fascia di prezzo
0,2212 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    48.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    1 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR