Menu Ricerca

Cappucci per viti a brugola

Disponibile

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale D Colore d h H Tipo Acquista
10340424 0,1616 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
8 in;M4
8.9 mm
Nero
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
10170397 0,1658 € - 0,1658 € 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4 in;M5
Nero
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
0,0558 € - 0,0558 € 26967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Nero
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0558 € - 0,0558 € 63603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Grigio
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0884 € - 0,1235 € 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Grigio
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0802 € - 0,112 € 29243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Nero
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0601 € - 0,0601 € 213271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
Grigio
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 34150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Grigio
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Bianco
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0714 € - 0,0994 € 14070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Nero
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0802 € - 0,112 € 39402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
18.0 mm
Grigio
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0802 € - 0,112 € Richiedi il lead time qui
M12
18.0 mm
Bianco
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
0,0558 € - 0,0558 € 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
Bianco
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
0,0877 € - 0,1221 € 7358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
24.0 mm
Nero
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0503 € - 0,0503 € 10145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
9.0 mm
Nero
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
0,0714 € - 0,0994 € 22180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Grigio
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0877 € - 0,1221 € Richiedi il lead time qui
M16
24.0 mm
Bianco
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0707 € - 0,0986 € 3110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
16.0 mm
Bianco
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,1127 € - 0,1561 € 7381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Nero
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
0,1127 € - 0,1561 € 16524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
30.0 mm
Bianco
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
  • di 2
Cappuccio coprivite 8. M4 6.5 mm Silicone Nero

10340424

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    8 in;M4
Cappuccio coprivite 1/4. M5 7.5 mm Silicone Nero

10170397

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    1/4 in;M5
  • Colore
    Nero
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Nero

10058206

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
26967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Grigio

10058183

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
63603 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Grigio

10058305

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,0884 €

Livelli di giacenza
10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE Nero

10058299

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
29243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Grigio

10058213

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
213271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M8
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Grigio

10058152

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
34150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Bianco

10058169

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Nero

10058268

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
14070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE Grigio

10058275

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
39402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio per vite a brugola M12 LDPE Bianco

10058282

Fascia di prezzo
0,112 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M12
Cappuccio coprivite M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE Bianco

10058190

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M6
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Nero

10058329

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
7358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE Nero

10058176

Fascia di prezzo
0,0503 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
10145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M5
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Grigio

10058244

Fascia di prezzo
0,0994 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
22180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio coprivite M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Bianco

10058312

Fascia di prezzo
0,1221 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M16
Cappuccio coprivite M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Bianco

10058251

Fascia di prezzo
0,0986 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
3110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M10
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Nero

10058350

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
7381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20
Cappuccio coprivite M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE Bianco

10058343

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
16524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Adatto per vite a testa cilindrica incavo esagonale
    M20