Menu Ricerca

Cappucci per viti con testa a croce

Disponibile

Questi tappi proteggono le viti a croce esposte dalla penetrazione di polvere e sporco. Sono facili da installare semplicemente battendoli. Possono essere utilizzati per i contenitori elettrici e i quadri elettrici.Servono per proteggere le viti a croce esposte da polvere e sporcizia.Si installano facilmente premendo la testa della viteUtilizzati su armadi elettrici, commutatori e applicazioni nel settore industriale. Materiale: PE-HD, LDPE - PIR Colore: Beige, Avorio, Bianco, Teak, Marrone chiaro, Marrone scuro, Nero Codice Serie: SR1806

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Head Drive Size D Colore Dimensioni vite Acquista
Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Avorio
M2
Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Beige
M2
Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Beige
M2
49800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Bianco
M4
0,0482 € - 0,102 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Bianco
M3
0,0203 € - 0,0215 € 45403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Bianco
M2
0,0201 € - 0,0211 € 15911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Nero
M2
Richiedi il lead time qui
12.5 mm
Teak
M2
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Marrone scuro
M2
26040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Marrone chiaro
M2
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Avorio

10129982


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Avorio
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129999


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Beige
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Beige

10129975


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Beige
Cappuccio per viti con testa a croce M4 18.0 mm LDPE - PIR Bianco

10091586


Livelli di giacenza
49800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M4
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio per viti con testa a croce M3 14.0 mm LDPE - PIR Bianco

10084977

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M3
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Bianco

10094112

Fascia di prezzo
0,0215 € - 0,0203 €

Livelli di giacenza
45403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Nero

10094075

Fascia di prezzo
0,0211 € - 0,0201 €

Livelli di giacenza
15911 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Nero
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Teak

10094105


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Teak
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Marrone scuro

10094082


Livelli di giacenza
15300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Marrone scuro
Cappuccio per viti con testa a croce M2 12.5 mm 4.1 mm PE-HD Marrone chiaro

10094099


Livelli di giacenza
26040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.5 mm
  • H
    4.1 mm
  • h
    1.8 mm
  • Dimensioni vite
    M2
  • Colore
    Marrone chiaro