Menu Ricerca

Cappucci per viti Pozidrive

Disponibile

I cappucci per viti Pozidrive sono progettati per coprire le viti e offrire una finitura ordinata. Forniscono una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia. Facili da installare e rimuovere a pressione.

  • Pensati per proteggere le viti Pozidriv (Phillips o a croce), per un look perfetto e rifinito.
  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia e altri residui.
  • Ideali per l’uso in applicazioni come arredamento, elettrodomestici ed dispositivi elettrici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Marrone cioccolato, Marrone argilla, Marrone ocra, Grigio, Bianco, Marrone Codice Serie: SR1815

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Pozidrive n. Colore d1 H Acquista
0,0382 € - 0,0382 € 18291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Marrone ocra
9.5 mm
4.1 mm
0,0492 € - 0,0492 € 12726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
no. 3
Grigio
10.0 mm
4.5 mm
0,0382 € - 0,0382 € 6744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Grigio
9.5 mm
4.1 mm
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
no. 3
Marrone argilla
10.0 mm
4.5 mm
0,0382 € - 0,0382 € 22453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Marrone
9.5 mm
4.1 mm
0,0467 € - 0,0467 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
no. 3
Nero
10.0 mm
4.5 mm
0,0467 € - 0,0467 € 14671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
no. 3
Bianco
10.0 mm
4.5 mm
0,0382 € - 0,0382 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
no. 3
Marrone ocra
10.0 mm
4.5 mm
0,039 € - 0,039 € 75004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
no. 3
Marrone cioccolato
10.0 mm
4.5 mm
0,0382 € - 0,0382 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Marrone
9.5 mm
4.1 mm
0,0393 € - 0,0393 € 5484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Bianco
9.5 mm
4.1 mm
0,0382 € - 0,0382 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
no. 2
Nero
9.5 mm
4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Marrone ocra

10187678

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
18291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Grigio

10187722

Fascia di prezzo
0,0492 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
12726 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Grigio

10187661

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
6744 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Marrone argilla

10187746


Livelli di giacenza
20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Marrone

10187685

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
22453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Nero

10187760

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Bianco

10187715

Fascia di prezzo
0,0467 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
14671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Marrone ocra

10187739

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Marrone cioccolato

10187753

Fascia di prezzo
0,039 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
75004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Marrone

10187692

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Bianco

10187654

Fascia di prezzo
0,0393 € - 0,0393 €

Livelli di giacenza
5484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Cappucci per viti Pozidrive 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Nero

10187708

Fascia di prezzo
0,0382 € - 0,0382 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm