Menu Ricerca

Cappucci per viti Torx

Disponibile

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
27 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B C Dimensione Torx E D Colore Acquista
0,0718 € - 0,1003 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Nero
0,0512 € - 0,0714 € 11194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Grigio
0,0512 € - 0,0714 € 8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Grigio
0,0715 € - 0,0999 € 78446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Grigio
0,0512 € - 0,0714 € 9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Bianco
0,0512 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Nero
0,0512 € - 0,0714 € 4457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Bianco
0,0512 € - 0,0714 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Nero
0,0512 € - 0,0714 € 90480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Bianco
0,0645 € - 0,09 € Richiedi il lead time qui
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Bianco
0,0718 € - 0,1003 € 3183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Bianco
0,0512 € - 0,0714 € 46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Grigio
0,0476 € - 0,0476 € 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Bianco
0,0512 € - 0,0714 € 16779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
2.1 mm
Nero
0,0645 € - 0,09 € 24844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Grigio
0,0512 € - 0,0714 € 32350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Grigio
0,0707 € - 0,0988 € 58227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Nero
0,0512 € - 0,0714 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Bianco
0,0707 € - 0,0988 € 29465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Bianco
0,0807 € - 0,0807 € 7398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Grigio
  • di 2
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216804

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216736

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
11194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216767

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
8597 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Grigio

10216798

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
78446 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Bianco

10216750

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Nero

10216774

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Bianco

10216637

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
4457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensione Torx
    TX10
  • Colore
    Bianco
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Nero

10216712

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Colore
    Nero
Coprivite Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Bianco

10216668

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
90480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Colore
    Bianco
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Bianco

10216545

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Cappuccio Torx LDPE Bianco

10216781

Fascia di prezzo
0,1003 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
3183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm LDPE Grigio

10216705

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
46628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX20
  • Colore
    Grigio
Coprivite Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm LDPE Bianco

10216576

Fascia di prezzo
0,0476 € - 0,0476 €

Livelli di giacenza
1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Dimensione Torx
    TX30
Coprivite Torx TX15 12.0 mm 1.5 mm LDPE Nero

10216682

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
16779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Colore
    Nero
Coprivite Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Grigio

10216552

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
24844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.4 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Cappuccio Torx LDPE Grigio

10216675

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
32350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Dimensione Torx
    TX15
  • Colore
    Grigio
Cappuccio Torx LDPE Nero

10216620

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
58227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Bianco

10216729

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensione Torx
    TX25
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Bianco

10216606

Fascia di prezzo
0,0988 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
29465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40
Coprivite Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Grigio

10216613

Fascia di prezzo
0,0807 € - 0,0807 €

Livelli di giacenza
7398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensione Torx
    TX40