Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0469 € - 0,073 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0479 € - 0,0746 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0697 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0531 € - 0,0826 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0823 € - 0,1728 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,1133 € - 0,1522 € | 13253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,1784 € - 0,2546 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturale
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,0927 € - 0,1213 € | 32800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,1148 € - 0,2411 € | 8740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilene a bassa densità
|
|
BSP
|
||
| 0,0895 € - 0,1189 € | 34600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,0642 € - 0,1237 € | 10600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
UNF
|
||
| 0,076 € - 0,1805 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
|
||
| 0,1219 € - 0,2894 € | 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1501 € - 0,3747 € | 5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,06 € - 0,1403 € | 40124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 1,1075 € - 2,2991 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.492 in
63.3 mm
|
Naturale
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1308 € - 0,3063 € | 8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0583 € - 0,1359 € | 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1543 € - 0,3598 € | 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,3073 € - 0,3539 € | 11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturale
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare