Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
0,0803 € - 0,1686 € 2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
Naturale
12.0 mm
9/19-18
Polietilene a bassa densità
13.0
UNF
0,0905 € - 0,1183 € 37304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.6 mm
Naturale
15.0 mm
3/4-16
Polietilene a bassa densità
16.2
UNF
0,0873 € - 0,116 € 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Naturale
13.0 mm
11/16-16
Polietilene a bassa densità
14.0
UNF
0,0627 € - 0,1207 € 8350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.2 mm
Naturale
15.0 mm
13/16-16
Polietilene a bassa densità
16.2
UNF
0,112 € - 0,2353 € 8672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.3 mm
Naturale
12.0 mm
3/8-19
Polietilene a bassa densità
13.0
BSP
0,1741 € - 0,2483 € 9869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
Naturale
19.5 mm
3/4-14
Polietilene a bassa densità
21.2
BSP
0,1105 € - 0,1485 € 9843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Naturale
10.0 mm
1/4-19
Polietilene a bassa densità
11.0
BSP
0,0458 € - 0,0712 € 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Naturale
24.0 mm
M10
Polietilene a bassa densità
0,0468 € - 0,0728 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Naturale
24.0 mm
M12
Polietilene a bassa densità
0,0518 € - 0,0806 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Naturale
29.0 mm
M14
Polietilene a bassa densità
0,0437 € - 0,068 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Naturale
10.5 mm
M8
Polietilene a bassa densità
0,2293 € - 0,3046 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Naturale
16.8 mm
1"
Polietilene a bassa densità
0,2998 € - 0,3453 € 25548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Naturale
19.3 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,2003 € - 0,4729 € 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rosso
46.0 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
0,9597 € - 1,1171 € 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Rosso
55.5 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,4615 € - 1,0852 € 3895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
Rosso
77.8 mm
7/8"
Polietilene a bassa densità
0,1345 € - 0,3162 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Rosso
33.6 mm
9/16"
Polietilene a bassa densità
0,0742 € - 0,1761 € 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
Rosso
12.7 mm
Non Threaded
Cloruro di polivinile
0,1276 € - 0,2988 € 9830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1345 € - 0,3162 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Naturale
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio protezione perno 9/19-18 UNF 13.8 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074886

Fascia di prezzo
0,1686 € - 0,0803 €

Livelli di giacenza
2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    13.0
  • d
    13.8 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/19-18
  • Tipo filettatura compatibile
    UNF
Cappuccio protezione perno 3/4-16 UNF 18.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074862

Fascia di prezzo
0,1183 € - 0,0905 €

Livelli di giacenza
37304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    16.2
  • d
    18.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4-16
  • Tipo filettatura compatibile
    UNF
Cappuccio protezione perno 11/16-16 UNF 17.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074916

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    14.0
  • d
    17.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16-16
  • Tipo filettatura compatibile
    UNF
Cappuccio protezione perno 13/16-16 UNF 20.2 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074909

Fascia di prezzo
0,1207 € - 0,0627 €

Livelli di giacenza
8350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    16.2
  • d
    20.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16-16
  • Tipo filettatura compatibile
    UNF
Cappuccio protezione perno 3/8-19 BSP 16.3 mm 12.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074855

Fascia di prezzo
0,2353 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
8672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    13.0
  • d
    16.3 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8-19
  • Tipo filettatura compatibile
    BSP
Cappuccio protezione perno 3/4-14 BSP 26.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Naturale

10074879

Fascia di prezzo
0,2483 € - 0,1741 €

Livelli di giacenza
9869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    21.2
  • d
    26.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4-14
  • Tipo filettatura compatibile
    BSP
Cappuccio protezione perno 1/4-19 BSP 12.8 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10074893

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1105 €

Livelli di giacenza
9843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    11.0
  • d
    12.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/4-19
  • Tipo filettatura compatibile
    BSP
Cappuccio flangiato 10.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

20595814

Fascia di prezzo
0,0712 € - 0,0458 €

Livelli di giacenza
1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M10
  • Tipo
    2
Cappuccio flangiato 12.0 mm 17.0 mm LDPE Naturale

20595821

Fascia di prezzo
0,0728 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M12
  • Tipo
    2
Cappuccio flangiato 14.0 mm 17.5 mm LDPE Naturale

20595838

Fascia di prezzo
0,0806 € - 0,0518 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • D
    17.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M14
  • Tipo
    2
Cappuccio flangiato 8.0 mm 14.0 mm LDPE Naturale

20595807

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • D
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M8
  • Tipo
    2
Cappuccio flangiato 25.0 mm 16.8 mm LDPE Naturale

10153963

Fascia di prezzo
0,3046 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.8 mm
  • D
    31.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturale

10153970

Fascia di prezzo
0,3453 € - 0,2998 €

Livelli di giacenza
25548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Rosso

10069882

Fascia di prezzo
0,4729 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 23.5 mm 55.5 mm LDPE - PIR Rosso

10072929

Fascia di prezzo
1,1171 € - 0,9597 €

Livelli di giacenza
1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 22.2 mm 77.8 mm LDPE Rosso

10070925

Fascia di prezzo
1,0852 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
3895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071892

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 4.4 mm 12.7 mm LDPE Rosso

10075104

Fascia di prezzo
0,1761 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086582

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
9830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086599

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità