Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0803 € - 0,1686 € | 2216 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polietilene a bassa densità
|
13.0
|
UNF
|
||
| 0,0905 € - 0,1183 € | 37304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polietilene a bassa densità
|
16.2
|
UNF
|
||
| 0,0873 € - 0,116 € | 29800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
14.0
|
UNF
|
||
| 0,0627 € - 0,1207 € | 8350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polietilene a bassa densità
|
16.2
|
UNF
|
||
| 0,112 € - 0,2353 € | 8672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturale
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polietilene a bassa densità
|
13.0
|
BSP
|
||
| 0,1741 € - 0,2483 € | 9869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturale
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polietilene a bassa densità
|
21.2
|
BSP
|
||
| 0,1105 € - 0,1485 € | 9843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polietilene a bassa densità
|
11.0
|
BSP
|
||
| 0,0458 € - 0,0712 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0468 € - 0,0728 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Naturale
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,0806 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0437 € - 0,068 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2293 € - 0,3046 € | 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2998 € - 0,3453 € | 25548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturale
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,4729 € | 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,9597 € - 1,1171 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Rosso
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,4615 € - 1,0852 € | 3895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rosso
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3162 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0742 € - 0,1761 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
Rosso
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Cloruro di polivinile
|
|
|
||
| 0,1276 € - 0,2988 € | 9830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3162 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare