Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | h | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Materiale (nome esteso) | H | Tipo filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2597 € - 0,6151 € | 4694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Rosso
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1561 € - 0,3685 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
Rosso
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,4615 € - 1,0881 € | 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
Rosso
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1464 € - 0,3656 € | 5585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,7329 € - 0,9198 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
Rosso
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,4228 € - 0,9953 € | 3716 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Rosso
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,095 € - 0,224 € | 42213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturale
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,2823 € | 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
Rosso
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1671 € - 0,1735 € | 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2376 € | 30974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1506 € - 0,3511 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1533 € - 0,3191 € | 26643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1318 € - 0,273 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturale
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1155 € - 0,273 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
Rosso
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2998 € - 0,3453 € | 25548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturale
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,9597 € - 1,1171 € | 1020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Rosso
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3162 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Rosso
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,1236 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,1345 € - 0,3162 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,4729 € | 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Rosso
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polietilene a bassa densità
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare