Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
1,0805 € - 2,243 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.3 mm
Naturale
30.7 mm
2 1/2"
Polietilene a bassa densità
0,1561 € - 0,3685 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
Rosso
23.8 mm
5/8"
Polietilene a bassa densità
0,1189 € - 0,2823 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
Rosso
28.6 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,2597 € - 0,6151 € 4694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
Rosso
33.6 mm
3/4"
Polietilene a bassa densità
0,095 € - 0,224 € 42213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Naturale
20.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,1043 € - 0,2167 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
Naturale
21.3 mm
3/8"
Polietilene a bassa densità
0,1155 € - 0,273 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Rosso
38.1 mm
Non Threaded
Polietilene a bassa densità
0,1989 € - 0,412 € 17048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Naturale
21.1 mm
7/8"
Polietilene a bassa densità
0,1533 € - 0,3191 € 26643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Naturale
15.9 mm
3/4"
Polietilene a bassa densità
0,1156 € - 0,1462 € 1946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Rosso
23.8 mm
7/16"
Polietilene a bassa densità
0,1671 € - 0,1735 € 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
Naturale
14.5 mm
13/16
Polietilene a bassa densità
0,1318 € - 0,273 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
Naturale
12.5 mm
9/16"
Polietilene a bassa densità
0,4048 € - 0,6064 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Rosso
71.8 mm
5/8"
Polietilene a bassa densità
0,1506 € - 0,3511 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1145 € - 0,2376 € 30974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Naturale
11.7 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio flangiato 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturale

10154007

Fascia di prezzo
2,243 € - 1,0805 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    2 1/2"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 15.9 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071885

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 11.9 mm 28.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071557

Fascia di prezzo
0,2823 € - 0,1189 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 19.0 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071762

Fascia di prezzo
0,6151 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
4694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 12.8 mm 20.2 mm LDPE - PIR Naturale

10071878

Fascia di prezzo
0,224 € - 0,095 €

Livelli di giacenza
42213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.8 mm
  • h
    20.2 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturale

10154021

Fascia di prezzo
0,2167 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 7.5 mm 38.1 mm LDPE - PIR Rosso

10105221

Fascia di prezzo
0,273 € - 0,1155 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    Non Threaded
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 22.0 mm 21.1 mm LDPE Naturale

10154038

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
17048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturale

10154014

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
26643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10082881

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
1946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10153994

Fascia di prezzo
0,1735 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 14.0 mm 12.5 mm LDPE Naturale

10154045

Fascia di prezzo
0,273 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 15.9 mm 71.8 mm LDPE - PIR Rosso

10105306

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,4048 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    71.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8"
  • Tipo
    1
  • Colore
    Rosso
Cappuccio flangiato 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086605

Fascia di prezzo
0,3511 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Tipo
    2
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturale

10153987

Fascia di prezzo
0,2376 € - 0,1145 €

Livelli di giacenza
30974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Tipo
    1