Menu Ricerca

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
22 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,4145 € - 0,8211 € 956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
0,829 € - 1,6423 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
  • di 2
Cappuccio e tappo conico LDPE 51.8 mm 54.1 mm Rosso

10155479

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,4145 €

Livelli di giacenza
956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm
Cappuccio e tappo conico LDPE 53.6 mm 55.4 mm Rosso

10155486

Fascia di prezzo
1,6423 € - 0,829 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm