Menu Ricerca

Cappucci terminali a pressione PCR

In produzione

Il cappuccio terminale a pressione offre una protezione generale per filettature metriche, BSP e UNF, contro contaminanti come sporco, polvere e umidità. Il design a pressione consente un'applicazione manuale semplice e rapida, garantendo al contempo una tenuta sicura. Ideale per diverse applicazioni in ambito produttivo, durante lo stoccaggio e il trasporto dei componenti Questa serie rappresenta un'alternativa conveniente ai cappucci filettati.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCFBPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filettatura Filettatura standard Acquista
0,0411 € - 0,0639 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
1-1/16" x 12
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Richiedi il lead time qui
32.7 mm
19.0 mm
1-3/16" x 12
UNF
0,0417 € - 0,0649 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
3/4 "
GAS
0,0424 € - 0,066 € Richiedi il lead time qui
24.9 mm
20.2 mm
7/8" x 14
UNF
0,0595 € - 0,0926 € Richiedi il lead time qui
32.7 mm
19.0 mm
M30
Metrico
0,0465 € - 0,0723 € Richiedi il lead time qui
29.4 mm
17.7 mm
1" x 14
UNF
0,0292 € - 0,0325 € Richiedi il lead time qui
19.7 mm
14.0 mm
M18
Metrico
0,072 € - 0,0801 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
19.8 mm
M42
Metrico
  • di 2
Push Fit End Cap 1-1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751760

Fascia di prezzo
0,0639 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16" x 12
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1-3/16" x 12 UNF LDPE - PCR Verde

20751807

Fascia di prezzo
0,0926 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16" x 12
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 3/4 " GAS LDPE - PCR Verde

20751937

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    GAS
  • Dimensioni filettatura
    3/4 "
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 15 UNF LDPE - PCR Green

20752019

Fascia di prezzo
0,066 € - 0,0424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • H
    20.2 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    7/8" x 14
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M30 LDPE - PCR Verde

20751975

Fascia di prezzo
0,0926 € - 0,0595 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap 1" x 14 UNF LDPE - PCR Verde

20751920

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M18 LDPE - PCR Verde

20751913

Fascia di prezzo
0,0325 € - 0,0292 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.7 mm
  • H
    14.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Colore
    Verde
Push Fit End Cap M42 LDPE - PCR Verde

20751999

Fascia di prezzo
0,0801 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M42
  • Colore
    Verde