Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0887 € - 0,1009 € | 130754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1478 € - 0,1683 € | 39693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0816 € - 0,0922 € | 21751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1224 € - 0,1387 € | 12217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,10 € - 0,1134 € | 20371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0851 € - 0,0966 € | 13608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1072 € - 0,1224 € | 22884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0325 € - 0,1514 € | 13945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0258 € - 0,215 € | 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0961 € - 0,1091 € | 28414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1146 € - 0,1302 € | 5317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0432 € - 0,0673 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 15
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura UNF
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.7
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura UNF
|
||
0,0358 € - 0,0557 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Blu
|
TPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0395 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blu
|
TPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0944 € - 0,1468 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
Blu
|
TPE
|
Filettatura NPT
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
0,1024 € - 0,1593 € | Richiedi il lead time qui |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
Rosso
|
LDPE
|
Filetti gas
|
||
0,0628 € - 0,0977 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
1" x 15
|
Blu
|
TPE
|
Filettatura UNF
|
||
0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4"
|
Blu
|
TPE
|
Filettatura NPT
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare