I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0977 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
#1-14
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0338 € - 0,0526 € | Richiedi il lead time qui |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-20
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
9/16-18
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0265 € - 0,0413 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1018 € - 0,1584 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,1119 € - 0,1741 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0766 € - 0,1192 € | Richiedi il lead time qui |
47.8
|
0.677 in
17.2 mm
|
1-11/16-12
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0699 € - 0,1087 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Rosso
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0358 € - 0,0557 € | Richiedi il lead time qui |
15.9
|
0.465 in
11.8 mm
|
M14
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Rosso
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0432 € - 0,0673 € | Richiedi il lead time qui |
24.9
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8-15
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
#1-15
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0251 € - 0,039 € | Richiedi il lead time qui |
13.3
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16-21
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0595 € - 0,0926 € | Richiedi il lead time qui |
32.7
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16-13
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0439 € - 0,0683 € | Richiedi il lead time qui |
21.7
|
0.543 in
13.8 mm
|
3/4-17
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0156 € - 0,0243 € | 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.8
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
Rosso
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0655 € - 0,1019 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0944 € - 0,1468 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.000 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1024 € - 0,1593 € | Richiedi il lead time qui |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rosso
|
LDPE
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare