I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,089 € - 0,1384 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Rosso
|
LDPE
|
GAS
|
||
| 0,0201 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/8 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1-5/8-12
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,0376 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0324 € - 0,0505 € | Richiedi il lead time qui |
11.9
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0828 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16-13
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0564 € - 0,0877 € | Richiedi il lead time qui |
29.4
|
0.677 in
17.2 mm
|
3/4 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0292 € - 0,0455 € | Richiedi il lead time qui |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,089 € - 0,1384 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
|
1-5/8-12
|
Rosso
|
LDPE
|
UNF
|
||
| 0,0395 € - 0,0614 € | Richiedi il lead time qui |
19.7
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,0341 € - 0,053 € | Richiedi il lead time qui |
14.0
|
0.512 in
13.0 mm
|
M12
|
Blu
|
TPE
|
Metrico
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | Richiedi il lead time qui |
16.0
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
TPE
|
UNF
|
||
| 0,1202 € - 0,187 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | Richiedi il lead time qui |
14.8
|
0.465 in
11.8 mm
|
1/4 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0268 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
18.7
|
0.524 in
13.3 mm
|
3/8 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
23.2
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2 in
|
Blu
|
TPE
|
NPT
|
||
| 0,0258 € - 0,215 € | 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0887 € - 0,1009 € | 130754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1478 € - 0,1683 € | 36693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1072 € - 0,1224 € | 22884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Rosso
|
LDPE
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare