Menu Ricerca

Cappucci terminali a pressione

Disponibile

I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare e rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filettatura Colore Materiale Filettatura standard Acquista
0,0358 € - 0,0557 € Richiedi il lead time qui
15.9
11.8 mm
M14
Blu
TPE
Metrico
0,0804 € - 0,1251 € Richiedi il lead time qui
32.7
19.0 mm
1-3/16-12
Blu
TPE
UNF
0,0265 € - 0,0413 € Richiedi il lead time qui
15.9
12.0 mm
M14
Rosso
LDPE
Metrico
0,0929 € - 0,1446 € Richiedi il lead time qui
38.8
16.0 mm
M36
Blu
TPE
Metrico
0,1119 € - 0,1741 € Richiedi il lead time qui
38.8
16.0 mm
1-7/16-12
Blu
TPE
UNF
0,0315 € - 0,0491 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0
13.4 mm
9/16-19
Rosso
LDPE
UNF
0,0417 € - 0,0649 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4
17.7 mm
3/4 in
Rosso
LDPE
GAS
  • di 4
Cappuccio morbido zigrinato 15.9 mm 11.8 mm Blu TPE

20591793

Fascia di prezzo
0,0557 € - 0,0358 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Blu
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio morbido zigrinato 32.7 mm 19.0 mm Blu TPE

20591922

Fascia di prezzo
0,1251 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Blu
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio morbido zigrinato 15.9 mm 12.0 mm Rosso LDPE

20591540

Fascia di prezzo
0,0413 € - 0,0265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 38.8 mm 16.0 mm Blu TPE

20591830

Fascia di prezzo
0,1446 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    M36
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Colore
    Blu
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio morbido zigrinato 38.8 mm 16.0 mm Blu TPE

20591939

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,1119 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    38.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Blu
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
Cappuccio morbido zigrinato 16.0 mm 13.4 mm Rosso LDPE

20591618

Fascia di prezzo
0,0491 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-19
  • Filettatura standard
    UNF
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio morbido zigrinato 29.4 mm 17.7 mm Rosso LDPE

20591472

Fascia di prezzo
0,0649 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
  • Colore
    Rosso