I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1685 € - 0,3955 € | 84100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,49 € - 1,1599 € | 2735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,295 € | 25222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0877 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,5234 € | 2850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2166 € - 0,5115 € | 1220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,106 € - 0,2516 € | 137600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2492 € - 2,9504 € | 1955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1573 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,4639 € | 19270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,2073 € | 26921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10086650 | 0,0671 € - 0,1576 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,0444 € - 0,0675 € | 22900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,3212 € | 5876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare