Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,0615 € - 0,1291 € 89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0778 € - 0,1633 € 4818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
25.0 mm
0,0566 € - 0,1189 € 55493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5;M3/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0906 € - 0,1903 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,0764 € - 0,1604 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
13.0 mm
0,0462 € - 0,1024 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
25.0 mm
0,0859 € - 0,1804 € 3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
13.0 mm
0,1796 € - 0,3772 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8";M16
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,2763 € - 0,5803 € 1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
M22
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,2362 € - 0,5194 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
M25
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,2597 € - 0,5455 € 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.4 mm
M22
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,2349 € - 0,4932 € 5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,2617 € - 0,6209 € 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,4836 € - 1,0156 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Filettature BSP
0,2031 € - 0,4265 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,1033 € - 0,618 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,5789 € - 1,2158 € 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,2528 € - 0,531 € 7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,4988 € - 1,1055 € 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,257 € - 0,5397 € 4543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1"
13.0 mm
Filettatura UNF
  • di 6
Cappuccio flessibile 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007754

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007709

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
4818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.4 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007723

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
55493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 9.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007938

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8";M10;3/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007839

Fascia di prezzo
0,1604 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007785

Fascia di prezzo
0,1024 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 8.7 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007914

Fascia di prezzo
0,1804 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
3570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008140

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8";M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008287

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
1142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008348

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008270

Fascia di prezzo
0,5455 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008225

Fascia di prezzo
0,4932 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
5948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20;3/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008379

Fascia di prezzo
0,6209 € - 0,2617 €

Livelli di giacenza
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008478

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008164

Fascia di prezzo
0,4265 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8";M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008300

Fascia di prezzo
0,618 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8";7/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008553

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39;1 1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008294

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
7598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8";7/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008577

Fascia di prezzo
1,1055 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4";M32
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 25.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008362

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
4543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C