Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0931 € - 0,1625 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,619 € - 1,3696 € | 10366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,8194 € - 1,7207 € | 783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,8263 € - 1,828 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0696 € - 0,1462 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
0,0778 € - 0,1633 € | 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0615 € - 0,1291 € | 50100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0775 € - 0,1627 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0678 € - 0,1424 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0161 € - 0,1094 € | 23853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,083 € - 0,1744 € | 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0912 € - 0,1915 € | 6674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0764 € - 0,1604 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,028 € - 0,1938 € | Richiedi il lead time qui |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,1196 € - 0,2512 € | 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1285 € - 0,2698 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0421 € - 0,2718 € | 4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0512 € - 0,1134 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0873 € - 0,1834 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,0786 € - 0,1651 € | Richiedi il lead time qui |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare