Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,0931 € - 0,1625 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,619 € - 1,3696 € 10366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,8194 € - 1,7207 € 783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,8263 € - 1,828 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filettatura UNF
0,0696 € - 0,1462 € 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
M4
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,0778 € - 0,1633 € 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.9 mm
25.0 mm
0,0615 € - 0,1291 € 50100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0775 € - 0,1627 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0678 € - 0,1424 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
13.0 mm
0,0161 € - 0,1094 € 23853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
13.0 mm
0,083 € - 0,1744 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
13.0 mm
0,0912 € - 0,1915 € 6674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0764 € - 0,1604 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
13.0 mm
0,028 € - 0,1938 € Richiedi il lead time qui
8.7 mm
19.0 mm
0,1196 € - 0,2512 € 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,1285 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0421 € - 0,2718 € 4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0512 € - 0,1134 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,0873 € - 0,1834 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0786 € - 0,1651 € Richiedi il lead time qui
5.9 mm
M6;1/4"
13.0 mm
Filettatura UNF
  • di 6
Cappuccio flessibile 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10108741

Fascia di prezzo
0,1625 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5 3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008621

Fascia di prezzo
1,3696 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
10366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/8";M45
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008645

Fascia di prezzo
1,7207 € - 0,8194 €

Livelli di giacenza
783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2";M48
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008669

Fascia di prezzo
1,828 € - 0,8263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007686

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007709

Fascia di prezzo
0,1633 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.8 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007754

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
50100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007853

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007778

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.2 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007761

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0161 €

Livelli di giacenza
23853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007815

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007891

Fascia di prezzo
0,1915 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
6674 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 7.0 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007839

Fascia di prezzo
0,1604 € - 0,0764 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 8.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007921

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007990

Fascia di prezzo
0,2512 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10008027

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10008003

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007747

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007884

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 5.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007792

Fascia di prezzo
0,1651 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6;1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF