Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,7033 € - 1,4769 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
2"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,2584 € - 0,5716 € 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,2141 € - 0,4497 € 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
Filettature BSP
0,2639 € - 0,5803 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,3178 € - 0,7022 € 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,1108 € - 0,6935 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
M27
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,0775 € - 0,1627 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0537 € - 0,1186 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0833 € - 0,1749 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.9 mm
M6;1/4"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0566 € - 0,1189 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,0696 € - 0,1462 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
M4
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,0227 € - 0,1627 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0512 € - 0,1134 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,0678 € - 0,1424 € Richiedi il lead time qui
5.5 mm
13.0 mm
0,1171 € - 0,246 € 1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.9 mm
M12;7/16"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,083 € - 0,1744 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
13.0 mm
0,0307 € - 0,1979 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,1196 € - 0,2512 € 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0923 € - 0,1938 € 2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
25.0 mm
0,0873 € - 0,1834 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
  • di 6
Cappuccio flessibile 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008652

Fascia di prezzo
1,4769 € - 0,7033 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008386

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4";M27;1"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008249

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008355

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008447

Fascia di prezzo
0,7022 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8";M30;1 1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008423

Fascia di prezzo
0,6935 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007853

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007730

Fascia di prezzo
0,1186 € - 0,0537 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 5.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007808

Fascia di prezzo
0,1749 € - 0,0833 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6;1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 4.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007716

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 3.6 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007686

Fascia di prezzo
0,1462 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007860

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,0227 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007747

Fascia di prezzo
0,1134 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5;M3/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007778

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 11.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10008010

Fascia di prezzo
0,246 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 6.4 mm 13.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007815

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007945

Fascia di prezzo
0,1979 € - 0,0307 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8";M10;3/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007990

Fascia di prezzo
0,2512 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 6.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007822

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,0923 €

Livelli di giacenza
2449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura massima
    230 °C
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007884

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF