Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0912 € - 0,1915 € | 6279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1033 € - 0,618 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2584 € - 0,5716 € | 3464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2141 € - 0,4497 € | 3055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,4352 € - 0,914 € | Richiedi il lead time qui |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,3178 € - 0,7022 € | 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,496 € - 1,0417 € | 35916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5789 € - 1,2158 € | 539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2639 € - 0,5803 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1108 € - 0,6935 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,7033 € - 1,4769 € | 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,8194 € - 1,7207 € | 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0906 € - 0,1903 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 55493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0615 € - 0,1291 € | 89100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0931 € - 0,1625 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,0696 € - 0,1462 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0947 € - 0,199 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,028 € - 0,1938 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,333 € - 0,6993 € | 4193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare