Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,1285 € - 0,2698 € Richiedi il lead time qui
11.9 mm
M12;7/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0421 € - 0,2718 € 4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,0873 € - 0,1834 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
M8;5/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
0,0462 € - 0,3569 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Filettatura UNF
  • di 6
Cappuccio flessibile 11.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10008027

Fascia di prezzo
0,2698 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 11.1 mm 25.0 mm 230 °C PVC Giallo

10008003

Fascia di prezzo
0,2718 € - 0,0421 €

Livelli di giacenza
4484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12;7/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 7.9 mm 19.0 mm 230 °C PVC Giallo

10007884

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8;5/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10108758

Fascia di prezzo
0,3569 € - 0,0462 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M15;9/16"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF