Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2293 € - 0,5455 € | 5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,138 € - 0,322 € | 6775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,086 € - 0,2042 € | 351982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,3495 € - 0,8211 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,5886 € - 1,3899 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,095 € - 0,2199 € | 21380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4131 € - 0,9778 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,3453 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,9401 € | 2827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2459 € - 0,5165 € | 6045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,2542 € - 0,5339 € | 31846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0755 € - 0,1587 € | 14275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,0742 € - 0,1761 € | 3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10087145 | 0,1948 € - 0,4091 € | 55533 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0,4725 € - 1,1868 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1754 € - 0,4381 € | 135399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,3104 € | 27369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2528 € - 0,6006 € | 6064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,4698 € - 1,1113 € | 2782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1437 € - 0,3017 € | 6151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare