Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1713 € - 0,4033 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2735 € - 0,6645 € | 15873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,095 € - 0,2199 € | 21380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,086 € - 0,2042 € | 351982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,1506 € - 0,3569 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2293 € - 0,5455 € | 5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,3495 € - 0,8211 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1119 € - 0,235 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,5886 € - 1,3899 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,138 € - 0,322 € | 6775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1879 € - 0,4468 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,4207 € | 4946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,4131 € - 0,9778 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,5181 € - 1,2187 € | 11742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,3993 € - 0,9401 € | 2827 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,1464 € - 0,3453 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0969 € - 0,0969 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,0947 € - 0,199 € | 13402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4725 € - 1,1868 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2528 € - 0,6006 € | 6064 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare