I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Colore | Materiale | h | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0969 € - 0,0969 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,1437 € - 0,3017 € | 6151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1151 € - 0,2417 € | 10530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,4207 € | 870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,1156 € - 0,2759 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2031 € - 0,4758 € | 17775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,2114 € - 0,4991 € | 2172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,3495 € - 0,8182 € | 2725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,0308 € - 0,0648 € | 3898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2293 € - 0,5455 € | 5235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,138 € - 0,322 € | 6775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,5886 € - 1,3899 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.142 in
29.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1879 € - 0,4468 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4131 € - 0,9778 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,2625 € - 0,6209 € | 35530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1119 € - 0,235 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,0689 € - 0,1642 € | 27290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,2224 € - 0,5252 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,4352 € - 1,0272 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
Verde
|
Vinile
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,0742 € - 0,1761 € | 3798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6 mm
|
Nero
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare