I cappucci terminali flessibili sono realizzati con un materiale flessibile in grado di estendersi su diametri più grandi per un'aderenza perfetta. Proteggono le filettature e le estremità non filettate.
Il cappuccio è dotato di una linguetta di aggancio, che ne consente l'utilizzo con ganci. Rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni di mascheratura a bassa temperatura.
I cappucci sono fatti in materiale resistente agli acidi.
Materiale: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 € - 0,0934 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,072 € - 0,112 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,1048 € - 0,1631 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,2768 € - 0,4306 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0779 € - 0,1212 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,1064 € - 0,1655 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0839 € - 0,1305 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,0963 € - 0,1498 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,0554 € - 0,0862 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,066 € - 0,1027 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,1033 € - 0,1607 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0976 € - 0,1519 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1017 € - 0,1582 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,0577 € - 0,0898 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,0508 € - 0,079 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,099 € - 0,1541 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,1453 € - 0,2261 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,0901 € - 0,1402 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
| 0,0531 € - 0,0826 € | Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,1003 € - 0,1561 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare