Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.
Facili e veloci da installare o rimuovere.
Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | D | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0288 € - 0,0817 € | 9964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,3807 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5495 € - 1,5525 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1001 € - 0,1983 € | 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0545 € - 0,154 € | 1186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,525 € - 0,9783 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,032 € - 0,0904 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0689 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,296 € - 0,5859 € | 6650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,143 € | 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2711 € - 0,5052 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2079 € - 0,3201 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,0409 € | 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,1296 € | 4481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,3003 € | 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,2177 € | 38000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3172 € - 0,6811 € | 95100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6784 € - 1,337 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,80 € | 5880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
LDPE
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare