I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2039 € - 0,4312 € | 12250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,4433 € - 0,9458 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,3016 € - 0,6483 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,1855 € - 0,3985 € | 3128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,4305 € - 0,9249 € | 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.614 in
66.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,092 € - 0,2004 € | 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,2563 € - 0,5532 € | 5945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,7506 € - 1,8262 € | 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,3539 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare