Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0944 € - 0,1692 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2132 € | 15034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1177 € - 0,1897 € | 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,3115 € - 0,6721 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3852 € - 0,8446 € | Richiedi il lead time qui |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2209 € - 0,458 € | 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3597 € - 0,8119 € | 40765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1756 € - 0,2894 € | 8590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1487 € - 0,2751 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,3285 € - 0,7138 € | Richiedi il lead time qui |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6869 € - 1,1064 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,082 € - 3,0337 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rosso
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,177 € - 0,3215 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2421 € - 0,4418 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,279 € - 0,507 € | 1639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2365 € - 0,4319 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1742 € - 0,3158 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2039 € - 0,3696 € | 398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2067 € - 0,3767 € | 4083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0395 € - 1,8978 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2;M48
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare