I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1148 € - 0,1851 € | 16839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
3,1228 € - 3,6852 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
1,3693 € - 2,1647 € | 2685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
3,3715 € - 7,4574 € | 682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
3
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
1,741 € - 2,7537 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
2,1555 € - 3,424 € | 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
1,7548 € - 2,7827 € | 6420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
4,6289 € - 9,0243 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
2,1003 € - 3,6561 € | 18453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
2,3766 € - 4,7298 € | 4078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non filettato
|
||
2,1003 € - 3,2789 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
0,7558 € - 2,3068 € | 3975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
1,9759 € - 3,1048 € | 380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
2,6944 € - 4,2365 € | 4421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Non filettato
|
||
0,0586 € - 0,0586 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.094 in
2.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non filettato
|
||
0,12 € - 0,252 € | 4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
1/2"
|
Giallo
|
0.5 in
12.7 mm
|
Filettatura UNF
|
||
0,1451 € - 0,2684 € | 9608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1506 € - 0,2805 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,3509 € - 0,7921 € | 24699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,6121 € - 1,1084 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Rosso
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare